LSR10 CTL 48.000

LSR10 CTL 48.000
Stützschiene, Zoll

Stützschiene, Zoll, 0.625 in Durchmesser, Standard

Vorlaufzeit:  2 Days*
$37.92 je**
Abgelängt:

Min.: 1.0 in  Max.: 48.0 in  Toleranz ±0,03125

In Warenkorb legen

  • Flachbauende Wellenschienen erlauben kompaktere Lineareinheiten
  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Nur Abstützung. Welle nicht enthalten.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 0.4500
[A2] 0.3100
[dia] 0.6250
[H] 0.6870
[H1] 0.4100

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Vorgebohrt
Werkstoff, Welle Kohlenstoffstahl 1566
Härte Min. 60 Rockwell C
Werkstoff, Abstützung Stahl
Länge 1.219,200 mm / 48,000 in
Durchmesser 16 mm / 0,625 in
Ge­wicht 24,000 lb/ft

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: